TPS22810EVM

TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、オン抵抗 79mΩ のロード スイッチ評価基板

TPS22810EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22810 評価基板 (EVM) は、TPS22810 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22810EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22810 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 18V
  • 入力電流範囲:0A ~ 2A (TPS22810DRV は 3A)
  • VIN、VOUT、CT、QOD、GND、EN の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの複数のジャンパを使用して QOD の抵抗と COUT の静電容量を調整する機能
  • TPS22810 でデバイスの 2 種類のパッケージをサポート。CH1 で SOT-23 パッケージ (DBV)、CH2 で SON パッケージ (DRV) をサポート
ロード スイッチ
TPS22810 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ TPS22810-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、1 チャネル、18V、2A、79mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22810EVM — TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、79mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22810EVM TPS22810 可変立ち上がり時間、18V、2A、79mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018/01/30
証明書 TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。