TPS2111AEVM-061

評価モジュール、TPS2111A パワー・マルチプレクサ用

TPS2111AEVM-061

ご注文はこちら

概要

The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110A through TPS2115A.

The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

パワー マルチプレクサ
TPS2111A 手動と自動の切り替え機能搭載、2.8 ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2111AEVM-061 — 評価モジュール、TPS2111A 電力 MUX

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2111AEVM-061 評価モジュール、TPS2111A 電力 MUX

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS211xAEVM User's Guide 2004/05/12
証明書 TPS2111AEVM-061 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS2110A, TPS2111A: Autoswitching Power Mux データシート (Rev. A) 2010/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。