TPS2071EVM-159
TPS207x 評価モジュール
TPS2071EVM-159
概要
- Bus-powered input voltage range (BP), 0 to 100 mA/port, 4.75 V min to 5.25 V max
- Self-power input voltage range (SP), 0 to 500 mA/port, 4.85 V min to 5.15 V max
- Downstream output voltage range in bus-powered mode, 0 to 100 mA/port, 4.4 V min to 5.25 V max
- Downstream output voltage range in self-powered mode, 0 to 500 mA/port, 4.75 V min to 5.15 V max
- Output current range, bus-powered, 0 to 0.1 A
- Output current range, self-powered, 0 to 0.5 A
- Output current limit, bus-powered, 0.15 A typical
- Output current limit, self-powered, 0.90 A typical
- Output Voltage: DC 5V +/- 3 %
- Max. Output Current: 2 A or up
- Connector: 2.1 mm (0.8 inch) diameter, female connector, positive center/inner ring polarity
- AC Adapter Recommendation: WA15-050-13/1 from VENTRON
The TPS2071EVM-159 Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a hybrid (bus-powered/self-powered)hub using the TPS2071 USB Hub Power Controller. A complete designed and tested USB hub is presented. The hub is an EVM that can deliver up to 0.5 A of continuous output current in self-powered mode or up to 0.1 A of continuous output current in bus-powered mode.
AC Adapter NOT included
特長
- Complete 4-Port Hub Reference Design featuring TPS2071 USB Power Controller and TUSB2046B USB Device Controller.
- Smaller, simpler, and more cost-effective design due to advanced integration of TPS2071
Board Layout
Power Jack
Schematic
Test Setup
USB downstream connectors (4)
USB upstream connector
USB ハブと USB コントローラ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2071EVM-159 — TPS207x 評価モジュール
TPS2071EVM-159 — TPS207x 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide | 2000/08/03 | |||
| 証明書 | TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| エラッタ | Errata to the SLVU037 User's Guide | 2001/02/14 |