TPS2065CDBVEVM-636

評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ

TPS2065CDBVEVM-636

ご注文はこちら

概要

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Current-Limited, Power-Distribution Switches (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2061C アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ TPS2065C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワー スイッチ TPS2065C-2 アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワー スイッチ TPS2065D アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、96mΩ USB パワー スイッチ TPS2069C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、69mΩ USB パワー スイッチ TPS2069D アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、76mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2065CDBVEVM-636 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS2065CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。