TPS2051CDBVEVM-636
電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ 評価モジュール
TPS2051CDBVEVM-636
概要
The TPS2051CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Current-Limited, Power-Distribution Switches (0.5A)
- Screw jack type input and output connectors
- Jumper for the device enable input
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2051CDBVEVM-636 — 電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ 評価モジュール
TPS2051CDBVEVM-636 — 電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) | 2012/07/20 | |||
| 証明書 | TPS2051CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |