TPS2001CDGNEVM-635
Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
TPS2001CDGNEVM-635
概要
The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Single Power Switch Family
- Accurate, Fixed Constant Current Limit
- Fast Over-Current Response, 2uS
- Deglitched Fault Reporting
- Output Discharge when Disabled
- Reverse Current Blocking
- ON/OFF Control (Enable)
- Thermal Protection
- Built-in Soft Start
- Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
- Screw Jack Type input and Output Connectors
- Jumper for Device Enable Input
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) | 2012/07/20 |