TPS1HTC30EVM

TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板

TPS1HTC30EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1HTC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HTC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。この評価基板を使用すると、TPS1HTC30-Q1 の入力に対する 1 個の電源の接続、出力への 1 個の負荷の接続、チップ自体の複数の制御ピンを使用したデバイスのオンとオフの切り替えを容易に実施できます。このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 標準的なベンチ機器を使用するスタンドアロン動作
  • 広い動作電圧範囲:6V ~ 48V
  • ディセーブル時に 64V DC への対処能力
  • SNS (電流センス) ピンの抵抗に対応するポテンショメータを搭載し、外部抵抗値を容易に構成可能
  • サーマル シャットダウンおよびスイング検出
ハイサイド スイッチ
TPS1HTC100-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、4A、83mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ TPS1HTC30-Q1 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1HTC30EVM TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1HTC30-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/08/02
証明書 TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/06/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。