TPS1HC30EVM
TPS1HC30 28V、30mΩ、5A、シングルチャネル、スマート ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1HC30EVM
概要
TPS1HC30EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、車載ハイサイド スイッチである TPS1HC30-Q1 のすべての性能と機能を評価できます。TPS1HC30EVM には、より大きなアプリケーション電源システムの一部として TPS1HC30-Q1 を設計する前に、この IC のテストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。
特長
- 標準的なベンチ用機器を使用したスタンドアロン動作、または BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダー経由で外部マイコンと容易に連携可能
- I2C 経由でプログラマブルな電流制限が可能なオンボード TPL0102-100 デジタル ポテンショメータ
- オンボードの 3.3V LDO を搭載しているので、一連のジャンパを使用して制御信号を操作することが可能。放熱性能を重視して最適化した基板レイアウトと銅領域
- 外部抵抗値の構成を容易にする SNS および ILIM 抵抗向けのポテンショメータ
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1HC30EVM — TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch
TPS1HC30EVM — TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1HC30 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/06/16 | ||
| 証明書 | TPS1HC30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/14 |