TPS1H200EVM

TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド スイッチの評価基板

TPS1H200EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1H200-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS1H200-Q1 シングル チャネル ハイサイド スイッチの評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。この TPS1H200EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2.5A) の下で、TPS1H200-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (3.4V ~ 40V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、診断、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • シングル チャネル ハイサイド パワー スイッチ。AECQ100-12 に従ってテスト済み
  • 動作電圧は 4V ~ 40V、最小 3.4V までの拡張動作
  • 超低スタンバイ電流、500nA 未満
  • 高精度の電流センス
  • プログラマブルな電流制限機能
ハイサイド スイッチ
TPS1H200A-Q1 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、200mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1H200EVM TPS1H200-Q1 40V、2A、200mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2018/02/04
証明書 TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。