TPS1H000EVM
TPS1H000-Q1 40V、1A、オン抵抗 1,000mΩ ハイサイド スイッチの評価基板
TPS1H000EVM
概要
TPS1H000-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS1H000-Q1 シングル チャネル ハイサイド スイッチの評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。TPS1H000EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1A) の下で、TPS1H000-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (3.4V ~ 40V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、診断、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- シングル チャネル ハイサイド パワー スイッチ。AECQ100-12 に従ってテスト済み
- 動作電圧は 4V ~ 40V、最小 3.4V までの拡張動作
- 超低スタンバイ電流、500A 未満
- 高精度の電流センス
- プログラマブルな電流制限機能
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V、1A、1,000mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール
TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V、1A、1,000mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1H000-Q1 Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2017/07/19 | ||
| 証明書 | TPS1H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |