TPS1689EVM
TPS1689 評価基板
TPS1689EVM
概要
TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
特長
- 40V ~ 54V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用して、25A と 44A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
- VIREF (32h) レジスタを介して、過電流、短絡保護、アクティブ電流共有ブロックのための調整可能な基準電圧 (VIREF) を設定します
- ハードウェアとファームウェアの両方で、出力電圧のスルーレート制御が調整可能です
- OC_TIMER (14h) レジスタを使用してファームウェアの調整可能な過渡電流ブランキング タイマ
- 複数のオンボード ジャンパを使用する方法で、調整可能なアクティブ電流共有スレッショルド
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module
TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1689 eFuse 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/10 |