TPS1685EVM

TPS1685 評価基板

概要

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16850 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16850 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。

特長
  • 40V ~ 60V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用して、10A ~ 44A のプログラマブル サーキット ブレーカ スレッショルドに対応
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • 低電圧および過電圧保護
  • 入力用の TVS ダイオードと出力過渡保護用のショットキー ダイオード
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS1685 9V~80V、3.5mΩ、20Aのスタック可能な一体型ホットスワップ(eFuse)、高精度かつ高速な電流モニタ付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1685EVM — TPS1685 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1685EVM TPS1685 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1685 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2025/04/14
証明書 TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。