TPS1641EVM
TPS1641 40V、1.8A eFuse の評価基板
TPS1641EVM
概要
TPS1641EVM を使用すると、TPS1641 デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS1641 は小型の 40V、1.8A eFuse であり、入力から出力への短絡検出、プログラマブル過電圧保護、突入電流保護、電流と電力の構成可能な制限機能を搭載しています。
特長
- 2.7V ~ 40V の入力動作範囲
- 30mA ~ 1.8A のプログラマブル電流制限
- 4W ~ 38W のプログラマブル電力制限
- 過渡電流のブランキング時間を構成可能
- 障害を示す LED ステータス インジケータ
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse
TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/12/06 | ||
| 証明書 | TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/05/20 |