TPS1213Q1EVM

TPS1213-Q1 評価基板

TPS1213Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1213Q1EVM を使用すると、TPS1213-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS1213-Q1 デバイスは、3.5V ~ 40V の範囲で動作し、1.69A の駆動能力があるメイン パス ゲート ドライブを搭載しているため、大電流設計で並列 MOSFET のスイッチング動作を実現できます。TPS12130-Q1 には低消費電力モードがあり、常時オンの負荷に対応すると同時に、消費電流を 28μA (代表値) に低減することができます。低消費電力モードでは、低消費電力のパス FET のみをオン状態に維持し、メイン FET をオフにする方法で静止電流 (IQ) を低減します。このデバイスは、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。

特長
  • 動作電圧範囲:3.5V ~ 40V
  • オンボード ジャンパを使用して、15A ~ 50A の電流制限をプログラム可能
  • MOSFET の VDS (ドレイン ソース間電圧) を使用する電流センシング
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • 故障とアクティブ モードを明示する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1213-Q1 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1213Q1EVM TPS1213-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 2023/12/01
証明書 TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。