TPS1211Q1EVM
TPS1211-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板
TPS1211Q1EVM
概要
TPS1211Q1EVM を使用すると、TI の TPS12110-Q1 コントローラのリファレンス回路を評価できます。TPS12110-Q1 は、3.5V ~ 40V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、過電圧保護、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護の各機能を搭載
特長
- 3.5V ~ 40V の動作電圧範囲
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、5A ~ 50A の調整可能な過電流保護機能
- プログラマブルなサーキット ブレーカ タイマ
- アナログ電流モニタ出力
- 過電流と過熱の各障害に関する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板
TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS1211-Q1 Smart High-Side Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2023/02/23 | ||
| 証明書 | TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/04 |