TPL7407LEVM
TPL7407L - 40V ローサイド ドライバ評価基板
TPL7407LEVM
概要
TPL7407LEVM は、リレーと誘導性負荷向けの 7 チャネル シンク (吸い込み) ドライバの評価基板であり、TPL7407LDR IC を実証できます。TPL7407LDR は高性能ペリフェラル ドライバであり、リレー、ステッパ モーター、ランプ、発光ダイオード (LED) など多様な負荷の駆動向けの設計を採用しています。この評価基板は 7 個のプッシュ ボタンを搭載する構成であり、これらのボタンを使用して TPL7407L ドライバに入力を渡し、TPL7407L の出力で 7 個のリレーを駆動します。入力とリレーの電源を供給するために、4 端子の端子台を外部電源に接続する必要があります。外部接続の目的で、TPL7407L のすべての入出力ピンにアクセスできます。
特長
- 番号の付いた 7 個のプッシュ ボタンを使用する制御入力により、デバイスの基本テストが容易
- 0.1 インチ (2.54mm) の間隔にある 3 個のポスト コネクタ ポート経由で、すべての入出力ピンとリレー接点にアクセス可能
- 回路基板上でチャネルごとに 3 個の空きスペースがあり、ユーザー側で用意した部品を取り付け可能
- 表面実装の 0Ω 抵抗を取り外すと、オンボードのリレー負荷を接続解除可能
- デバイスの空間領域は大きいので、小型プロファイルの温度調整機器の使用が可能
ローサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V ローサイド・ドライバ評価モジュール
TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V ローサイド・ドライバ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL7407L EVM User's Guide | 2014/02/12 | |||
| 証明書 | TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/12/02 |