TPL5111EVM
TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール
TPL5111EVM
概要
The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured by changing on-board resistors and can be observed via a test point. On-board switches support control and evaluation of other devices functions. The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5111 and the microcontroller if connected. The board can also be powered by an external power supply. The TPL5111's current consumption can be easily measured using and on-board test point.
特長
- Accessible signals for easy interface to uC systems for evaluation and prototyping
- Easily configurable timer interval, using on-board resistors
- Easy measurement of TPL5111 current consumption
- Battery powered (optional)
- TPL5111EVM
- Battery NOT included
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPL5111EVM — TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール
TPL5111EVM — TPL5111 低消費電力システム・タイマ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL5111 Evaluation Module User's Guide | 2015/07/09 | |||
証明書 | TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |