TPL0102EVM

TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module

概要

The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.

特長

• TPL0102: 2-channel, 256-Tap, Linear Taper DPOT with Non-Volatile Memory and I2C Interface.

• Simple Evaluation Module (EVM) for user configuration and evaluation.

• Dual Footprint Option (Board Pre-Populated With MicroQFN Package)

• Interface to Host Via Connector J14

デジタル ポテンショメータ (デジポット)
TPL0102-100 I2C インターフェイスと不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネルのデジタル ポテンショメータ TPL0102-EP 不揮発性メモリ搭載、256 タップ、デュアルチャネル デジタル ポテンショメータ (デジポット)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPL0102EVM — TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPL0102EVM TPL0102 256-tap dual-channel digital potentiometer with I2C interface evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPL0102 Evaluation Module 2011/03/16
証明書 TPL0102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。