TPD4S214EVM

USB OTG コンパニオン・デバイス評価基板

TPD4S214EVM

ご注文はこちら

概要

TPD4S214EVM は、TPD4S214 のすべての機能を搭載しています。ジャンパ構成によっては、USB_IN というラベルの付いた USB Type-A コネクタ、または VOTG_IN というラベルの付いたバナナ ジャックから、VOTG_IN を供給できます。VBUS を出力することができるのは、USB_OUT というラベルの付いた Micro USB-B コネクタ、または VBUS_OUT というラベルの付いた 2 ピンの端子ブロックです。この構成により、高価なブレークアウト ボードを使用せずにデバイスをテストできますが、1 枚または 2 枚のブレークアウト ボードに対応することもできます。D+/D- ラインは、USB コネクタ経由でのみ特性評価できます。DET、EN、FLT のロジック ピンを監視するためのテスト ポイントが用意されています。ADJ_SEL のジャンパ選択により、VBUS の電流制限を調整できます。R3 を未実装のままにして、カスタム ユーザー優先値を使用できます。

特長
  • 最大 30V の VBUS での入力電圧保護
  • 低 RDS (ON) N-CH FET スイッチで高効率を実現
  • USB2.0 および USB3.0 OTG 仕様に準拠
  • ユーザーが電流制限を 250mA から 900mA を超える範囲に調整可能
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 逆電流ブロック
  • VBUS の過電圧誤動作防止
  • VOTG_IN の低電圧誤動作防止
  • 過熱保護機能および短絡保護機能
  • 故障時の自動リトライ、ラッチ オフ状態なし
  • VBUS 検出回路を内蔵
  • USB 2.0 高速データ レート用低静電容量 TVS ESD クランプ
  • 内部で 16ms のスタートアップ遅延
  • ESD 性能 D+/D-/ID/VBUS ピン:
    • 接触放電 ±15kV (IEC 61000-4-2)
    • エアギャップ放電 ±15kV (IEC 61000-4-2)
  • 省スペースの WCSP (12-YFF) パッケージ
USB ポート保護 IC
TPD4S214 Vbus の過電圧と過電流の保護機能や 4 チャネル ESD クランプ機能搭載、USB OTG コンパニオン デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD4S214EVM — USB OTG コンパニオン・デバイス評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD4S214EVM USB OTG コンパニオン・デバイス評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD4S214EVM User's Guide 2013/02/19
証明書 TPD4S214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。