TPD3S716-Q1EVM
TPD3S716-Q1 可変電流制限機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価基板
TPD3S716-Q1EVM
概要
TPD3S716-Q1EVM は、4 個の TPD3S716-Q1 デバイスを搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U1) は、 システム レベルのテストをキャプチャするための 2 個の USB 2.0 Type-A コネクタ (USB1 と USB2) を搭載しています。1 個の TPD3S716-Q1 (U2) は 4 個の SMA (S1 ~ S4) コネクタを搭載しているため、ベクトル ネットワーク アナライザで 4 ポート分析を実行できます。1 個の TPD3S716-Q1 (U3) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されています。U3 は、ESD テスト時にオシロスコープで J3 を使用してクランプ波形をキャプチャするようにも構成されています。1 個の TPD3S716-Q1 (U4) はデバイス レベル テスト用にピン出力されています。
特長
- IEC61000-4-2 準拠テスト
- 4 ポート s パラメータ分析
- USB 2.0 スループット分析
- ESD イベント時の静電放電 (ESD) クランプ波形
- TPD3S716-Q1 評価基板
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 可変電流制限機能付き、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価モジュール
TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 可変電流制限機能付き、車載 USB 2.0 インターフェイス保護の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017/06/30 | |||
| 証明書 | TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |