TPD3S714-Q1EVM
TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付
TPD3S714-Q1EVM
概要
The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD3S714-Q1 (U3) is configured with test points for striking ESD to the protection pins. U3 is also configured for capturing clamping waveforms using J3 with an oscilloscope during an ESD test. One TPD3S714-Q1 (U4) is pinned out for device level tests.
特長
- IEC61000-4-2 compliance testing
- 4-port s-parameter analysis
- USB 2.0 throughput analysis
- Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付
TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 評価モジュール、USB 2.0 インターフェイス保護用、バッテリ/グランドへのショート付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2017/05/08 | |||
| 証明書 | TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |