TPD3S014EVM
TPD3S014、VBUS 電流制限付き内蔵 USB 保護評価基板
TPD3S014EVM
概要
TPD3S014EVM 評価基板 (EVM) は、テスト向けにさまざまな構成で TPD3S014 を 5 つ搭載しています。TPD3S014 の 1 つは IEC61000-4-2 準拠テスト用に構成されており、1 つは 4 ポートの S パラメータ分析用に構成され、1 つは電流制限スイッチの評価用にピン配置されており、1 つはスループット分析用に USB 2.0 Type A コネクタのスループットに構成されており、もう 1 つは ESD イベント中のクランプ波形のキャプチャ用に構成されています。
特長
- 過電流保護機能
- 過電圧誤動作防止機能
- 逆電流ブロック
- 使いやすい USB コネクタ
- RDYN 測定用のケルビン接続
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD3S014EVM — TPD3S014EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール
TPD3S014EVM — TPD3S014EVM - 内蔵型 USB 保護、VBUS 電流制限付き、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD3S014EVM User's Guide | 2014/09/11 | |||
| 証明書 | TPD3S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |