TPD1S514-1EVM
TPD1S514-1EVM:USB チャージャ、過電圧、サージ、および ESD 保護、VBUS_CON Pin 用
TPD1S514-1EVM
概要
Texas Instrument’s TPD1S514 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514 device. The TPD1S514 is a single-chip solution for USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over-voltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over-voltage protection up to 30V. After the EN pin toggles low, the TPD1S514 waits 21 ms before turning ON the nFET through a startup delay. VBUS_POWER pin indicates the nFET is completely turned ON.
特長
- Includes 2 TPD1S514’s for evaluation
- Includes a USB 2.0 throughput channel
- Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device FET
USB ポート保護 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM:USB チャージャ、過電圧、サージ、および ESD 保護、VBUS_CON Pin 用
TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM:USB チャージャ、過電圧、サージ、および ESD 保護、VBUS_CON Pin 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD1S514EVM (Rev. A) | 2014/05/07 | |||
| 証明書 | TPD1S514-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |