TPA6203A1EVM

TPA6203A1 評価モジュール

TPA6203A1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differentialamplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while consuming less than 37 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications.

This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA package.

特長
  • 1.25 W Into 8 ohms
  • Only Five¹ External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide SupplyVoltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct BatteryOperation
    • Fully Differential Design Reduces RFRectification
    • Improved CMRR Eliminates Two InputCoupling Capacitors
    • ¹C(BYPASS) Is Optional Due to FullyDifferential Design and High PSRR
  • Low Supply Current: 1.7 mA (typ)
  • Shutdown Control <1 µA
汎用オーディオ アンプ
TPA6203A1 1.25W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6203A1EVM — TPA6203A1 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA6203A1EVM TPA6203A1 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPA6203A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPA6203A1EVM - User Guide (Rev. B) 2009/11/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。