TPA3136AD2EVM
TPA3136AD2 インダクタ不要の 10W ステレオ (BTL) Class-D オーディオアンプ評価基板
TPA3136AD2EVM
概要
TPA3136AD2EVM は TPA3136AD2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 10W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。 この評価基板は、1 個の TPA3136AD2 デバイスのみを実装しています。この製品は、4.5V~14.4V の単一電源電圧で動作します。
TPA3136AD2 は高度な EMI 抑制テクノロジーと拡散スペクトラム制御方式を採用しており、出力に安価なフェライト ビーズ フィルタを使用すると同時に、EMC (電磁互換性) 要件を満たすことができ、システム コストの削減に貢献します。 TPA3136AD2 デバイスは、自動回復、短絡保護、過熱保護の各機能を搭載しており、故障に対する包括的な保護を実現しています。
特長
- 複数の出力構成をサポート
- 12V 時に 2 個の 6-O BTL 負荷に対して 10W を供給
- 13V 時に 2 個の 8-O BTL 負荷に対して 10W を供給
- 広い電圧範囲:8V ~ 14.4V
- 効率的な Class-D 動作
- 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
- 高度な変調方式
- 電力制限はプログラマブル (設定可能)
- 26dB の固定ゲイン
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2:インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2:インダクタ・フリー 10W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3136AD2 Evaluation Module | 2017/07/28 | |||
| 証明書 | TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |