TPA3126D2EVM
TPA3126D2 インダクタ不要の 50W ステレオ (BTL) Class-D オーディオアンプ評価基板
TPA3126D2EVM
概要
TPA3126D2EVM は TPA3126D2 の評価に使用できます。これは、ブリッジ接続された 2 個のステレオ スピーカをチャネルあたり 50W で駆動する、高効率の Class-D オーディオ パワー アンプです。
特長
- 複数の出力構成をサポート
- 24V で 4Ω の BTL 負荷に対して、10% の THD で 2×70W
- 広い電圧範囲:4.5V ~ 26V
- 効率的な Class-D 動作
- 最大 90% の電力効率と小さいアイドル損失を両立
- 高度な変調方式
- 電力制限はプログラマブル (設定可能)
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 インダクタ・フリー 50W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 インダクタ・フリー 50W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3126D2 EVM | 2018/01/29 | |||
| 証明書 | TPA3126D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |