TPA3118D2EVM

TPA3118D2 評価モジュール

TPA3118D2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3118D2 evaluation module showcases TI’s 30-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 60-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode. TPA3118D2 requires no external heatsink as its pad-down package allows a PCB plane to be used as heatsink.

System designers can quickly evaluate TPA3118D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3118D2EVM evaluation module. The TPA3118D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

特長
  • 2x30W into 8Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x60W into 3Ω at 24V with <1% THD+N in Mono PBTL mode
  • No external heatsink needed: Pad-Down HTSSOP package allows PCB plane to act as heatsink
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3118D2 30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3118D2EVM — TPA3118D2 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3118D2EVM TPA3118D2 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3118D2EVM Evaluation Module (Rev. A) 2012/12/19
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019/08/26
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019/06/27
証明書 TPA3118D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017/02/21
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013/05/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPA3116D2EVM TPA3116D2 評価モジュール TPA3128D2EVM TPA3128D2 2×30W クラスD アンプ低待機電力評価基板