TPA3111D1EVM

TPA3111D1 評価モジュール

TPA3111D1EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3111D1 evaluation module consists of a single 10-W, Class-D, mono audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3111D1EVM. In addition, the TPA3111D1EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

特長
  • Greater Than 90% Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
汎用オーディオ アンプ
TPA3111D1 フィルタ フリー、SpeakerGuard™ 採用、10W モノラル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

車載オーディオ アンプ
TPA3111D1-Q1 車載、SpeakerGuard™ 採用、10W、1 チャネル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3111D1EVM — TPA3111D1 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3111D1EVM TPA3111D1 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2010/07/07
証明書 TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。