TPA301EVM
TPA301 評価モジュール
TPA301EVM
概要
A low-voltage bridge-tied load (BTL) audio power amplifier capable of delivering 350-mW to the load. It is characterized at 3.3-V and 5-V, but will operate from 2-V to 5.5-V. To minimize power consumption, this device features a shutdown mode, holding IDD <0.15 µA. Package: 8-pin SOIC.
特長
- 350-mW mono speaker drive
- Ultra-Low supply and shutdown current
- 8-pin SOIC package (IC is available in MSOP PowerPAD package)
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA301EVM — TPA301 評価モジュール
TPA301EVM — TPA301 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA301EVM - User Guide (Rev. A) | 2001/04/17 |