TPA2012D2EVM
TPA2012D2EVM 評価モジュール
TPA2012D2EVM
概要
The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).
特長
- Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
- Independent Shutdown Control for Each Channel
- 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
- Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
- Internal depop and quick start-up circuitry
- Internal thermal and short-circuit protection
- Module gain is set at 5 V/V
- Completely Pb Free
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA2012D2EVM — TPA2012D2EVM 評価モジュール
TPA2012D2EVM — TPA2012D2EVM 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) | 2005/04/07 |