TPA2005D1EVM
TPA2005D1 評価モジュール
TPA2005D1EVM
概要
The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.
特長
- Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
- 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
- <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
- Only Three External Components:
- Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
- 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
- Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
- Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
- Integrated Depop Circuitry
汎用オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TPA2005D1EVM — TPA2005D1 評価モジュール
TPA2005D1EVM — TPA2005D1 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPA2005D1EVM - User Guide | 2002/06/27 |