TMUXRTJ-RRQEVM
20 ピン RTJ と RRQ QFN パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXRTJ-RRQEVM
概要
TMUXRTJ-RRQEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、20 ピンの RTJ または RRQ パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
特長
- RTJ または RRQ パッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- サーマル パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択できます。
- 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
- 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
- 各入力に複数のデカップリング コンデンサ用のフットプリント
- 端子台と電源の接続
- 2.54mm シャント (21 個)、信号ラインおよびサーマル パッドの選択用
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXRTJ-RRQEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/08/06 | ||
| 証明書 | TMUXRTJ-RRQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/14 |