TMUXHS4612-EVM
TMUXHS4612 評価基板
TMUXHS4612-EVM
概要
TMUXHS4612 評価基板(EVM)は、HDMI 2.1 と DP 2.1に対応した TMUXHS4612 を搭載しています。この高速ビデオ マルチプレクサは、レーンあたり 20Gbps のデータ レートに対応しており、GND から VCC までの同相範囲をサポートしています。この評価基板 (EVM) は、複数の SMP コネクタと共にこの高速マルチプレクサを実装しており、準拠試験でのディエンベディング (寄生素子除去済み) アプリケーションに適した、優れたシグナル インテグリティとキャリブレーショントレースの実現に役立ちます。
特長
- HDMI 2.1 12Gbps 対応
- DisplayPort™ 20Gbps対応
- SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
- 外部 3.3V 電源接続用の汎用バナナ ジャック
- デバイスを簡単に構成するための各種ジャンパ
- 測定中にこの評価基板 (EVM) の TMUXHS4612 のディエンベディング (寄生素子を除去) する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module
TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/22 | ||
証明書 | TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/03/19 |