TMUXHS4212EVM

2 チャネル、差動 2:1/1:2 20Gbps マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチの評価基板

TMUXHS4212EVM

ご注文はこちら

概要

TMUXHS4212 評価基板 (EVM) で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。  この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3、Gen 4 の各インターフェイス規格とも互換性があります。

特長
  • SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
  • 外部 3.3V 電源接続用の汎用バナナ ジャック
  • デバイスを簡単に構成するための各種ジャンパ
  • 測定中にこの評価基板 (EVM) の TMUXHS4212 のディエンベディング (寄生素子を除去) する目的で使用できるキャリブレーション用パターン
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUXHS4212 2 チャネル、16Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXHS4212EVM — 2-channel differential 2:1/1:2 20Gbps mux/demux switch evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXHS4212EVM 2-channel differential 2:1/1:2 20Gbps mux/demux switch evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS4212 EVM User's Guide PDF | HTML 2019/09/12
アプリケーション・ノート Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM PDF | HTML 2021/03/16
証明書 TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。