TMUXBQB-DYYEVM
16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板
TMUXBQB-DYYEVM
概要
TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。
特長
- BQB、DYY、PW いずれかのパッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- サーマル パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択可能
- 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
- 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウン抵抗とシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
- 各入力に複数のデカップリング コンデンサ用のフットプリント
- 端子台と電源の接続
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages
TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXBQB-DYYEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/12/03 | ||
| 証明書 | TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/02 |