TMUX9616QFPEVM
TMUX9616 QFP パッケージの評価基板
TMUX9616QFPEVM
概要
TMUX9616 は、ラッチアップ耐性のある、16 チャネル、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ スイッチ IC です。各デバイスには、独立して選択可能な 16 チャネルの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチがあります。このデバイスは、±110V までのデュアル電源で適切に動作します。
特長
- TMUX9616 との通信向け、SPI コントローラ ハードウェアと GUI を内蔵
- TX7516 パルサーと容易に統合できるように、複数の直接ドッキング ヘッダを実装
- 入力電源端子およびデバイスの近くにデカップリング コンデンサを実装した、VDD、VLL、GND のそれぞれに対応する電源端子
- ソース、ドレインピンおよびデジタル制御のピン全体を監視するためのヘッダ ピン
- LED 信号を使用したサーマルシャットダウン監視回路
- 1 本の mini-USB ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module
TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX9616QFPEVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/11/20 |