TMUX741-746EVM
TMUX741xF と TMUX7462F の評価基板、PW と RRP の各パッケージ向け
TMUX741-746EVM
概要
TMUX741-746EVM は、TSSOP (PW) と WQFN (RRP) 両方のパッケージに封止済みである、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの評価をサポートしています。この評価基板 (EVM) を使用すると、DC パラメータの評価を中心にして、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
特長
- TSSOP (PW) と WQFN (RRP) の各パッケージに封止した TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス ファミリの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- VDD、VSS、VFP、VFN の各ピンに取り付け済みの電源デカップリング コンデンサに加えて、必要に応じて複数の付加的なデカップリング コンデンサを取り付けるための 2 個の追加パッド
- すべての電源レール ピンで、保護ダイオード向けのパッドが利用可能
- エンド ユーザーは、8 個のアナログ I/O 経路を利用可能
- 障害フラグ LED のサポート内容:LED は EVM で発生した障害条件を明示
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages
TMUX741-746EVM — TMUX741xF and TMUX7462F evaluation module for the PW and RRP packages
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/06/28 | ||
| 証明書 | TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/16 |