TMUX7208EVM
TMUX7208 PW パッケージの評価基板
TMUX7208EVM
概要
TMUX7208EVM は、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX7208 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング パラメータを対象にして、TMUX7208 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
特長
- TSSOP (PW) パッケージに封止した 16 ピン TMUX7208 デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- 単電源動作とデュアル電源動作の両方をサポート
- 6 個の電源デカップリング コンデンサ (2 × 0.1μF、2 × 1μF、および 2 × 10μF)
- 使用可能な 9 本の信号レーン、VDD と VSS 両方の電源レール、複数の制御信号に対応する複数のジャンパ
- 複数の SMA コネクタを配置するための複数のパッドが使用可能で、複数の信号ピンに対応する複数のサージ保護ダイオードを実装
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX7208EVM — TMUX7208 PW パッケージの評価基板
TMUX7208EVM — TMUX7208 PW パッケージの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/23 | |||
| 証明書 | TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/18 |