TMUX2889YBHEVM

TMUX2889 YBH パッケージの評価基板

TMUX2889YBHEVM

ご注文はこちら

概要

TMUX2889YBHEVM を使用すると、TMU2889 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、TMUX2889YBH デバイスを半田付けした状態で出荷されます。この評価基板 (EVM) を採用すると、オンボードのオーディオ ジャック経由でオーディオ信号を使用して TMUX2889 を簡単に評価することができます。さらに、オーディオ信号以外の信号もテストできるように、テストポイントが搭載されています。

特長

TMUX2889YBH を基板に事前に半田付け

  • 2 VDDからグランドへの電源デカップリングコンデンサ(1μF 0402、0.1μF 0402)
  • TMUX2889のフル電流能力をサポートするI/Oの6つのテストポイント
  • プローブ作業を容易にする 7 個の追加 GND テスト ポイント
  • デバイスを外部電源に接続 / 接続解除するための 1 個の 3 ピン ヘッダ
  • デバイスの信号パス状態を変更するための 1 個の 3 ピン ヘッダ
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX2889 1.8V ロジック対応、±5V 超過電源に対応、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUX2889YBHEVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUX2889YBHEVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUX2889YBH Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/12/11
証明書 TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。