TMUX1575EVM
TMUX1575 YCJ パッケージの評価基板
TMUX1575EVM
概要
16YCJTM1575EVM は、16 ピン WSCP (YCJ) パッケージに封止した TMUX1575 デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータを対象にして、TMUX1575 デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
特長
- 16 ピン WSCP (ウェハー スケール チップ パッケージ) パッケージに封止した TMUX1575 の迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- TMUX1575 への信号入力に使用する SMA コネクタまたは 100mil (2.54mm) ジャンパ
- 2つの電源デカップリングコンデンサ(1つの0.1 μFと1つの1 µF)
- 追加テストの負荷として抵抗やコンデンサを追加するのに適した、0603 サイズの素子向けパッド
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX1575EVM — 高精度アナログ・マルチプレクサ EVM
TMUX1575EVM — 高精度アナログ・マルチプレクサ EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX1575 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/12/15 | ||
| 証明書 | TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/08/10 |