TMP1827EVM
TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板
TMP1827EVM
概要
TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア ハッシュ アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。
TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを USB インターフェイスから分離することもできます。
特長
- 付属のソフトウェアを使用して TMP182x デバイスを評価するか、標準的な 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのブレッドボード上でプロトタイプを製作することが可能
- TI の GUI Composer を採用したソフトウェアは、Windows、Mac、Linux いずれかのオペレーティング システムで使用中のブラウザ上で動作
購入と開発の開始
評価ボード
TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板
TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP1827EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/09/07 | ||
| 証明書 | TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/21 |