TMF0064EVM

TMF0064 評価基板

概要

TMF00xxEVM を使用すると、TMF00xx シングルワイヤ FRAM デバイス、つまり TMF0008、TMF0020、TMF0064 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ホスト PC に接続できるように、フォーム ファクタとして USB スティックを採用しています。マイコンには、テスト対象のデバイスとホスト PC との間の通信に必要なファームウェアがあらかじめロード済みです。シングルワイヤ MEM_EVM_GUI ソフトウェア (以下「GUI」) は、複数のレジスタの管理、メモリ ページの変更、デバイス ステータスの報告を実行できる一体型スイートです。

特長
  • 電力供給とデータ転送の目的で PC に USB を直接接続
  • シングルワイヤ ハードウェアをサポートするオンボード MSP430F5509 マイコン
  • USB 経由でファームウェアを再プログラムする (書き込む) オプション
  • TMF00xx VSON (DRP) パッケージの、対応する TMF デバイス (8KB、20KB、64KB) をオンボード搭載
  • シングルワイヤ_MEM_EVM_GUI ソフトウェアと組み合わせて使用できるプラグ アンド プレイ動作
  • 標準 (15.4kbps) とオーバードライブ (90Kbps) のシングルワイヤ データ転送速度をサポート
バッテリ認証 IC
TMF0064 64 ビット固有識別機能、1-Wire® プロトコル互換の SDQ™ インターフェイスを備えた 64k ビット、FRAM メモリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMF0064EVM — TMF0064 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMF0064EVM TMF0064 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMF00XX 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/06
証明書 TMF0064EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。