TMF0008EVM
TMF0008 評価基板
TMF0008EVM
概要
TMF0008 評価基板 (EVM) を使用すると、ユーザーはシングルワイヤ FRAM デバイスである TMF0008 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ホスト PC に接続できるように、フォーム ファクタとして USB スティックを採用しています。マイコン (MCU) には、テスト対象のデバイスとホスト PC との間の通信に必要なファームウェアがあらかじめロード済みです。シングルワイヤ MEM_EVM_GUI ソフトウェア (以下「GUI」) は、複数のレジスタの管理、メモリ ページの変更、デバイス ステータスの報告を実行できる一体型スイートです。
注:TMF0008 は以前、BQF0008 としてリリースされていました。
特長
- 電力供給とデータ転送の目的で PC に USB を直接接続
- 複数のジャンパを使用して、シリアル データ クイック (SDQ) プルアップ電圧の制御を 5V と 3.3V に設定
- 該当する信号プローブに適した、複数のテスト ポイント
- シングルワイヤ ハードウェアをサポートするオンボード MSP430F5509 マイコン
- USB 経由でファームウェアを再プログラムする (書き込む) オプション
- TMF0008DRS デバイスをオンボード搭載
- 外部デバイスとの接続に使用できるヘッダ
- シングルワイヤ_MEM_EVM_GUI ソフトウェアと組み合わせて使用できるプラグ アンド プレイ動作
- 標準 (15.4kbps) とオーバードライブ (90Kbps) の 1 線式データ転送速度をサポート
- FRAM の読み取りと書き込み、ステータス レジスタの変更、デバイス識別子の読み取り
バッテリ認証 IC
購入と開発の開始
評価ボード
TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module
TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMF00XX 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/06 |
| 証明書 | TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/08/27 |