TMDXEVM368

TMS320DM36x 評価基板

概要

TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします

TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア プロセッサ用の迅速なアプリケーション開発を可能にします。

特長
  • TMS320DM368 デジタル メディア プロセッサ ベースの開発ボード
  • Leopard Imaging LI-5M02 カメラ ボードと互換性のあるパラレル カメラ入力
  • HD 用コンポーネントおよび SD 用コンポジット / S ビデオを介した NTSC または PAL 信号のビデオ キャプチャ
  • HD 用コンポーネントおよび SD 用コンポジット / S ビデオを介した NTSC または PAL 出力
  • その他の機能 (マイク入力、ヘッドホン出力、ライン入力とライン出力、UART、USB 2.0 HS、2GB NANDフラッシュ メモリ、テスト用 JTAG など)
  • Linux Support Package ソフトウェア開発キット (LSP SDK) と Linux ベースの TI eXpressDSP™ DVSDK がキットに付属
  • TI の HD MPEG-4、H.264、MPEG2 と JPEG 運用コーデック
  • 注:ベンチ電源に接続するためのリード付きバレル ジャックが用意されています。電源はこのキットに付属していないため、別途購入する必要があります。推奨されるウォール マウント電源は SMI18-5-V-P5 (5V、3A)

  • TMDXEVM368
  • 電源ケーブル
  • USB マウスとアダプタ
  • シリアル UART ケーブル
  • イーサネット ケーブル
  • コンポーネント ビデオ ケーブル
  • USB カード リーダー
  • クイック スタート ガイド

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TVP5146 マクロビジョン検出機能搭載、YPbPr/RBG の各入力と NTSC/PAL/SECAM に対応、4 個の 10 ビット デジタル ビデオ デコーダ TVP7002 トリプル 8/10 ビット、165/110MSPS ビデオ ADC

 

Low-power MCUs
MSP430F2013 1 個の 16 ビット シグマデルタ ADC、SPI/I2C 対応 USI、2KB フラッシュ、128B RAM 搭載、16 MHz センシング MCU

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2065 アクティブ ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

オーディオ コーデック
TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト

 

シャント電圧リファレンス
LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

 

ビデオ アンプ
THS7303 I2C 制御、選択可能フィルタ、+6dB ゲイン、2:1 入力マルチプレクサ搭載、3 チャネル低消費電力ビデオ アンプ THS7353 0dB ゲイン、I2C 制御機能と選択可能なフィルタと 2:1 マルチプレクサ搭載、3 チャネル、低消費電力ビデオ アンプ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM365 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM368 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM369 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74701 パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS793 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXEVM368 TMS320DM36x 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 2016/08/03
証明書 TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 2016/08/04

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X Linux デジタル・ビデオ・ソフトウェア開発キット(DVSDK)、DM365/DM368 デジタル・メディア・プロセッサ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。