TMDXCNCD28055ISO
Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD
TMDXCNCD28055ISO
概要
TMDXCNCD28055ISO は、DIMM100 controlCARD をベースとする、Piccolo F2805x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。
最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDXCNCD28055ISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。
特長
ハードウェアの特長
- TMDXCNCD28055ISO:TMS320F28055 DIMM100 ベースの controlCARD
- 小型フォーム・ファクタ
- オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
- F28x アナログ I/O、および デジタル I/O から DIMM へのインターフェイス
- DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
設計を開始
- Code Composer Studio IDE をインストール
- controlSUITE をインストール
- E2E Community Forumで TI C2000 に関する質問が可能
- TMDXCNCD28055ISO Piccolo F28055 controlCARD
C2000 リアルタイム マイコン
購入と開発の開始
ドーター・カード
TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD
TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TMDXCNCD28055ISO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |