TMDX570LC43HDK
TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット
TMDX570LC43HDK
概要
本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。
The TMS570LC43x Hercules Development Kit is ideal for getting started on development with the Hercules TMS570LC4357 high-performance safety microcontrollers. The kit is comprised of a development board, a DC power supply, a mini-B USB cable, an Ethernet cable and a software installation DVD that includes Code Composer Studio IDE.
Hercules Safety MCU Demos, HALCoGen, the diagnostics library, HET IDE, Math Library and demo software are all available for download in the software and development tools tables below. The development board features an on-board XDS100v2 JTAG emulator along with access to the MCU’s communication interfaces and all peripheral pins.
特長
- On-board USB XDS100v2 JTAG debug
- On-board SCI-to-PC serial communication
- External high-speed emulation via JTAG
- Access to signal pin test points
- LEDs, temp sensor and light sensor
- CAN transceivers
- RJ-45 10/100 Ethernet interface
- Quickstart guide
- TMDXRM57LC development board
- Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
- Flashlight for light sensor demo
Not Included 12V power supply not included.
Required Specs:
- Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
- Voltage – Output: +12VDC
- Current – Output (max): 1.5A
- Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
- Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
- Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
購入と開発の開始
開発キット
TMDX570LC43HDK — TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット
TMDX570LC43HDK — TMDX570LC43HDK Hercules 開発キット
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TMDX570LC43HDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS570LC43x Hercules Development Kit (HDK) User’s Guide (Rev. A) | 2018/11/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS570LC43x 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) | 2018/03/01 | ||||
| 機能安全情報 | Safety Manual for TMS570LC4x Hercules ARM Safety Critical Microcontrollers (Rev. A) | 2016/10/19 | ||||
| 機能安全情報 | Foundational Software for Functional Safety | 2015/05/12 | ||||
| 機能安全情報 | Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace | 2014/05/21 |