TMDSDOCKH52C1

H52C1 Concerto 検証用キット

TMDSDOCKH52C1

ご注文はこちら

概要

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H52C1 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H52C1 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v4 and USB cable.

特長
  • F28M35H52C1 microcontroller based controlCARD.
  • Docking station with access to all controlCARD signals
  • No external emulator required
  • Fully powered from USB connection, no external power supply needed
  • Code Composer Studio™ IDE v4 included
  • Full open source software examples and hardware files for download in controlSUITE.
  • C2000 リアルタイム マイコン
    F28M35E20B 120MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H22C 250MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35M22C 150MIPS で、512KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU) F28M35M52C 150MIPS で、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル コア 32 ビット マイコン (MCU)
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto 検証用キット

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    TMDSDOCKH52C1 H52C1 Concerto 検証用キット

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 TMDSDOCKH52C1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 2016/06/17

    関連する設計リソース

    ソフトウェア開発

    ドライバまたはライブラリ
    CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。