TMDSDOCK28379D

F28379D Delfino 実験用キット

TMDSDOCK28379D

ご注文はこちら

概要

TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。

特長

ハードウェアの特長

  • TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D HSEC180 ベースの controlCARD
    • USB から JTAG への絶縁型 XDS100v2 デバッグ プローブにより、リアルタイムのインシステム プログラミングとデバッグが可能
  • HSEC180 controlCARD のメス型コネクタを搭載した、ブレッドボードに似たベースボード
    • ヘッダー ピンを使用して、マイコンの主な信号へのアクセスが可能
    • 配線取り回しとプロトタイプ製作に活用できるブレッドボード領域
    • ボードへの電力供給には、付属の USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます
  • ハードウェア ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D に格納

ソフトウェアの特長

開始

  • Delfino F28379D controlCARD
  • HSEC180 ドッキング ステーション ベースボード
  • 2 本の USB ケーブル:A オス型から Mini B オス型への接続向け
  • USB ケーブル:A オス型から Micro B オス型への接続向け

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

 

C2000 リアルタイム マイコン
F28377D-SEP 800MIPS、デュアル C28 コアと CLA コア搭載、1MB フラッシュ搭載、耐放射線特性 32 ビット MCU TMS320F28075 C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM TMS320F28075-Q1 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000 TMS320F28076 120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ TMS320F28374D 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80 TMS320F28374S 1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28375D C2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC TMS320F28375S 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M TMS320F28375S-Q1 車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28376D 800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320F28376S 1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40 TMS320F28377D 2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8 TMS320F28377D-EP 800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット TMS320F28377D-Q1 車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン ( TMS320F28377S C2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28377S-Q1 車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ TMS320F28378D 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC TMS320F28378S 400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC TMS320F28379D 800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC TMS320F28379D-Q1 車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28379S 400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

 

ESD 保護ダイオード
TPD4E001-Q1 車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2051B アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS730 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

電源電圧スーパーバイザ
TPS3702 過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

 

非反転バッファとドライバ
SN74ALVC244 3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4350 クワッド、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 検証用キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSDOCK28379D F28379D Delfino 検証用キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3 (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/14
ユーザー・ガイド TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/28
エラッタ TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2024/05/15
ユーザー・ガイド C2000 Position Manager PTO Library (Rev. E) PDF | HTML 2022/02/03
証明書 TMDSDOCK28379D EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017/05/09
ホワイト・ペーパー 次世代の産業用ドライブおよび制御システムの設計 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/01/31

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28379D C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。