TMDSADP
アダプティブ・クロック JTAG エミュレータ・アダプタ
TMDSADP
概要
TMDSADP1420 アダプタ – TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラス・エミュレータに実装済みの 14 ピン・ネイティブ・コネクタを、TMDXEVM6446 に接続、またはコンパクトな (CTI) 20 ピン・ヘッダーを搭載したカスタマー・ボードに接続する目的で使用します。このアダプタは、シグナル・インテグリティを向上させるほか、電圧レベルを変換します。また、オプションでアダプティブ・クロックを供給します。
TMDSADP1414 – TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラスの 14 ピン・エミュレータを、14 ピン JTAG ヘッダーを搭載したカスタムのカスタマー・ボードに接続する目的で使用します。TMDSADP1414 アダプタは、シグナル・インテグリティを向上させるほか、電圧レベルを変換します。また、オプションでアダプティブ・クロックを供給します。この製品には、14 ピン・ネイティブ・コネクタを実装した TI とサード・パーティーの XDS510 および XDS560 クラス・エミュレータとの互換性があります。この種のエミュレータは、14 ピンの標準 JTAG ヘッダーを搭載したターゲット・ボードに接続できます。
TMDSADP1460 エミュレーション・アダプタ・ボード – TI の 60 ピン NGEI (Next Generation Emulation Interface、次世代エミュレーション・インターフェイス) を搭載しているターゲットを、従来型のフィールド向け 14 ピン・エミュレータ・ハードウェア (たとえば、XDS510 や XDS560) として使用できるように設計してあります。詳細については、60-Pin Emulation Header Technical Reference SPRU655A (英語) をご覧ください。
TMDSADPEMU-20A アダプタ – 小型プリント基板向けアダプタであり、14 ピンと 20 ピン (Arm) 両方のエミュレータに接続するための複数のコネクタを上面に実装しています。ターゲット・ボード側のコネクタとして、標準の 20 ピン Arm 配置を想定しています。
TMDSADPEMU-20T アダプタ – 小型プリント基板向けアダプタであり、14 ピンと 20 ピン (Arm) 両方のエミュレータに接続するための複数のコネクタを上面に実装しています。ターゲット・ボード側のコネクタとして、TI 20 CTI 配置を想定しています。
BH-ADP-ISO14 – TI とサード・パーティーの 14 ピン・エミュレータを、14 ピン JTAG ヘッダーを搭載したカスタムのカスタマー・ボードに接続することを意図しています。BH-ADP-ISO14 アダプタは、接続先デバイス (PC / エミュレータ / ターゲット) を最小化するとともに、グランド・ループ電圧、過酷な環境、および新規の未テスト・デザインから保護することを意図しています。この絶縁型アダプタは、3.3 ~ 5.0V のターゲット電圧に対応しており、TI の 14 ピン JTAG コネクタを利用できます。 TI は以前、このツールと TMDSADP1414-ISO という型番で販売していました。
特長
各アダプタの特長 | ||||||||
概要 | 型番 | エミュレータのヘッダー | ターゲットのヘッダー | RTCK 信号の増幅 | 電圧レベルシフタ | アダプティブ・クロック供給 | 推奨用途 | |
14 ピン・エミュレータから 14 ピン TI JTAG ヘッダーへの接続 | TMDSADP1414 | 14 TI | 14 TI | X | X | X | DM3x、DM2x、OMAP、DM644x ターゲット・ボード | |
14 ピン・エミュレータから 20 ピン TI JTAG ヘッダーへの接続 | TMDSADP1420 | 14 TI | 20 TI (CTI) | X | X | X | DM6443/6446 ターゲット・ボード | |
14 ピン・エミュレータから 60 ピン高密度 TI JTAG への接続 | TMDSADP1460 | 14 TI | 60 TI | 60 ピン・ヘッダーを搭載した C64x/DM64x/64x+ ターゲット・ボード | ||||
20 ピン Arm/14 ピン TI エミュレータから 20 ピン Arm への接続 | TMDSADPEMU-20A | 20 Arm または 14 TI | 20 Arm | X | サード・パーティーの Arm ツールと XDS510/XDS560 エミュレータ (DM644x ターゲット・ボード) | |||
20 ピン Arm/14 ピン TI エミュレータから 20 ピン TI (CTI) への接続 | TMDSADPEMU-20T | 20 Arm または 14 TI | 20 TI (CTI) | X | サード・パーティーの Arm ツールと XDS510/XDS560 エミュレータ (DM644x ターゲット・ボード) |
- 電圧レベル変換をサポートするアダプタは、+3.3V エミュレータ・インターフェイスと、最小 +1.8V のインターフェイスを必要とする JTAG ターゲットの間での変換を実施します。
- TI Arm ベースのプロセッサ向けのアダプティブ・クロック供給機能は、選択可能な 8 種類の遅延クロック供給オプションに対応しています。
- 各種アダプタを使用する場合、ターゲット・ボードを改造する必要はありません。
- ターゲット・ボードから電力を受け入れるので、個別の電源は必要ありません。
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
購入と開発の開始
TMDSADPEMU-20A — アダプティブ・クロック JTAG エミュレータ・アダプタ
TMDSADPEMU-20A — アダプティブ・クロック JTAG エミュレータ・アダプタ
BH-ADP-ISO14 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(14 PIN):Blackhawk DSP によって提供
BH-ADP-ISO14 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(14 PIN):Blackhawk DSP によって提供
BH-ADP-ISO20 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(20 PIN):Blackhawk DSP によって提供
BH-ADP-ISO20 — Blackhawk 絶縁型アダプタ(20 PIN):Blackhawk DSP によって提供
技術資料
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TMDSADP1420 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | TMDSADP1414 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | TMDSADPEMU-20A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | TMDSADP1460 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) | 2012/08/09 | ||||
ユーザー・ガイド | JTAG Emulator Adapter Board Kit 14e-60t Quick Start Guide | 2004/07/12 |