TMCS1101EVM
TMCS1101 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板
TMCS1101EVM
概要
TMCS1101EVM は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1101 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1101EVM は 1 枚の PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1101 の 4 つの単方向バリエーションに対応し、残る 4 枚のピースはこのデバイスの 4 つの双方向バリエーションに対応しています。
特長
- すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1101Ax を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
- 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMCS1101EVM
— TMCS1101 絶縁型ホール効果電流センシング評価基板
TMCS1101EVM
—
TMCS1101 絶縁型ホール効果電流センシング評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMCS1101EVM User's Guide (Rev. A) | 2020/03/25 | |||
| 証明書 | TMCS1101EVM EU Declaration of Conformity | 2020/02/26 | ||||
| 証明書 | TMCS1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/06/24 |